22120.0969 - Posicionadores Retráctiles
con pletina de fijación

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Para fijar a piezas con paredes finas.

Este posicionador retráctil se caracteriza por sus pequeñas dimensiones.

Este artículo 22120.0969 - Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación / sin bloqueo (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con pletina de fijación (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0969 2)
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 63 g
Posicionadores Retráctiles

Material

Pletina

  • Zamak, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Procedimiento

Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0969
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.