Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Para fijar a piezas con paredes finas.
Este posicionador retráctil se caracteriza por sus pequeñas dimensiones.
Este artículo 22120.0938 - Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación / con bloqueo (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación (EH 22120.)
1) valor medio estadístico
2) El vástago no es completamente retráctil
Pletina
Vástago
Pomo
No desmontable.
Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels