스프링 플런저
볼타입 / 내부 육각렌치형
EH 22030.
핀타입 / 내부 육각렌치형
머리 있음, 볼타입 / 내부 육각렌치형
움직이는 볼 / 내부 육각렌치
EH 22031.
플라스틱
EH 22040.
볼타입 / 일자홈
EH 22050.
세라믹 볼 / 일자홈 / 스텐레스 스틸 A4
핀타입 / 일자홈
볼타입 / 일자홈 / 머리 있는 형
움직이는 볼 / 일자홈
EH 22051.
이동식 세라믹 볼과 슬롯 포함, 스테인리스 스틸 A4
내부 육각렌치형
EH 22060.
씰이 있음 / 내부 육각렌치형
민자형
EH 22070.
긴형
칼라와 볼, 앞면 슬롯
EH 22075.
민자형 / 칼라와 볼이 있는 형
EH 22080.
민자형, 긴형, 칼라와 볼 있음
민자형 / 칼라 있음 / 볼타입 / 확장형
민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입
민자형 / 칼라없음
민자형 / 칼라 없음 / 움직이는 볼
EH 22081.
Locators
with bore hole, for spring plungers
EH 22020.
smooth, for spring plungers
EH 22020
스프링 플런저는 볼과 핀으로 구성된 스프링 부품입니다. 스프링 플런저는 볼 캐치 또는 한국에서 볼 부란자, 브란자 등으로 불립니다. 이 제품은 매우 다양하고 폭넓은 산업군에 적용이 가능합니다. 예를들면, 고정, 위치 잠금, 위치 조정 및 압력을 가해야 할 경우.
HALDER의 조립공정과 특정 제조 공정을 통해서 우수한 수준의 기능에 대한 신뢰성을 보장합니다. 예를 들어, 인증된 스프링력과 스프링의 이동 거리
HALDER의 제품 구성품은 다양한 제품에 대해서 대량의 재고를 보유하고 있습니다.
움직이는 볼을 가진 스프링플런저가 최근 제품군에 추가되었습니다. 상대편 부품의 마모를 최소화 하면서 플라스틱에 고정된 볼은 전기 절연성을 지닙니다.
나사산 모델에 대한 추가 옵션으로 나사산 코팅을 제공합니다.
미터법에 의한 제품 규격 공급을 보완하기 위해서, 인치법에 따른 제품의 선택이 가능합니다.
고객이 요청하는 특별 적용을 위해 원하는 디자인을 설계하고 제작하여 납품 가능합니다.
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: