스프링 플런저 이동식 세라믹 볼과 슬롯 포함, 스테인리스 스틸 A4

EH 22051.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

공의 움직임은 상대편의 마모를 최소화하며, 이는 또한 마찰 부분에 따라 효과적 잠금 동작을 가져옵니다.

이동식 세라믹 볼의 또 다른 장점은 전기 절연성입니다.

세라믹 볼의 특성:

  • 강한 충격 저항
  • 내마모성
  • 자석저항성
  • 전기 절연성

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 [N]
스프링력1) F2 [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 [N]:
4,8 N
스프링력1) F2 [N]:
6,8 N
제품 번호:
22051.0505
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: 4,8 N
  • 스프링력1) F2: 6,8 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 [N]:
6,3 N
스프링력1) F2 [N]:
10 N
제품 번호:
22051.0506
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: 6,3 N
  • 스프링력1) F2: 10 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 [N]:
16,1 N
스프링력1) F2 [N]:
24 N
제품 번호:
22051.0508
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: 16,1 N
  • 스프링력1) F2: 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 [N]:
18,8 N
스프링력1) F2 [N]:
31,7 N
제품 번호:
22051.0510
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: 18,8 N
  • 스프링력1) F2: 31,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 5,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 [N]:
24 N
스프링력1) F2 [N]:
49 N
제품 번호:
22051.0512
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: 24 N
  • 스프링력1) F2: 49 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 8,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 [N]:
38 N
스프링력1) F2 [N]:
68 N
제품 번호:
22051.0516
CAD
문서
스프링 플런저
  • 일반 하중
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: 38 N
  • 스프링력1) F2: 68 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 [N]:
10 N
스프링력1) F2 [N]:
14 N
제품 번호:
22051.0705
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: 10 N
  • 스프링력1) F2: 14 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 [N]:
11 N
스프링력1) F2 [N]:
16 N
제품 번호:
22051.0706
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: 11 N
  • 스프링력1) F2: 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 [N]:
22,9 N
스프링력1) F2 [N]:
40 N
제품 번호:
22051.0708
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: 22,9 N
  • 스프링력1) F2: 40 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 [N]:
28,1 N
스프링력1) F2 [N]:
54,3 N
제품 번호:
22051.0710
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: 28,1 N
  • 스프링력1) F2: 54,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 5,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 [N]:
36,5 N
스프링력1) F2 [N]:
77,3 N
제품 번호:
22051.0712
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: 36,5 N
  • 스프링력1) F2: 77,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 [N]:
50 N
스프링력1) F2 [N]:
88,7 N
제품 번호:
22051.0716
CAD
문서
스프링 플런저
  • 고하중 스프링력
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: 50 N
  • 스프링력1) F2: 88,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 A4

베어링

  • 플라스틱

  • 세라믹

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22051. 스프링 플런저 – 이동식 세라믹 볼과 슬롯 포함, 스테인리스 스틸 A4
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.