- 양면
- d1: M4
- b1: 8 mm
- b2: 3 mm
- h1: 2,5 mm
- h2: 9,5 mm
- h3: 6 mm
- k1: 16 mm
- k2: 1,5 mm
- l1: 25 mm
- l2: 7 mm
- 스크류용: M3
- 무게: 5 g
show article view
- 양면
- d1: M5
- b1: 10 mm
- b2: 4 mm
- h1: 3,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 8 mm
- k1: 20 mm
- k2: 2 mm
- l1: 32 mm
- l2: 8 mm
- 스크류용: M4
- 무게: 9 g
show article view
- 양면
- d1: M6
- b1: 12 mm
- b2: 5 mm
- h1: 4 mm
- h2: 15 mm
- h3: 10 mm
- k1: 24 mm
- k2: 2,5 mm
- l1: 38 mm
- l2: 10 mm
- 스크류용: M5
- 무게: 15 g
show article view
- 양면
- d1: M8
- b1: 16 mm
- b2: 6 mm
- h1: 5 mm
- h2: 18,5 mm
- h3: 12 mm
- k1: 30 mm
- k2: 3 mm
- l1: 47 mm
- l2: 13 mm
- 스크류용: M6
- 무게: 35 g
show article view
- 양면
- d1: M10
- b1: 20 mm
- b2: 8 mm
- h1: 6 mm
- h2: 23 mm
- h3: 15 mm
- k1: 38 mm
- k2: 4 mm
- l1: 60 mm
- l2: 16 mm
- 스크류용: M8
- 무게: 58 g
show article view
재질
- 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 무광 블라스트 처리
조립
홀더를 장착하기 위한 슬롯 구멍 제공 이를 통해 세로 방향으로 정확하게 위치 지정 가능. 예를 들어 스프링 플런저의 장착 나사산은 연속적인데, 조정 후 잠금 너트를 사용하여 고정 가능
데이터시트 EH 22045. 홀더 – 스프링 플런저 용