귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12,5 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,4 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 13 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,1 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 17 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 16 N
- 스프링력1) F2: ~ 33 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,7 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 19 N
- 스프링력1) F2: ~ 42 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 3,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 22 N
- 스프링력1) F2: ~ 57 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 11 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 4,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 78 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 22 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 스트로크 s: 6,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 39 N
- 스프링력1) F2: ~ 81 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 45 g
show article view
- 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 72 N
- 스프링력1) F2: ~ 155 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 72 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 25 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 23 N
- 스프링력1) F2: ~ 59 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 54 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 3,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 96 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 11 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 4,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 50 N
- 스프링력1) F2: ~ 100 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 22 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 스트로크 s: 6,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 52 N
- 스프링력1) F2: ~ 133 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 46 g
show article view
- 스틸, 고하중 스프링
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 91 N
- 스프링력1) F2: ~ 223 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 73 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12,5 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,4 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 13 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,1 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 17 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 16 N
- 스프링력1) F2: ~ 33 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 19 N
- 스프링력1) F2: ~ 42 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 3,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 22 N
- 스프링력1) F2: ~ 57 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 11 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 스트로크 s: 4,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 78 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 22 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 스트로크 s: 6,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 39 N
- 스프링력1) F2: ~ 81 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 46 g
show article view
재질
나사 고정식 패드
- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리
몸체
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
특징
일반 스프링력: 표시 없음
고하중 스프링력: 두줄 표시
데이터시트 EH 22050. 스프링 플런저 – 핀타입 / 일자홈
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요