경첩 긴형

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
25165.0020
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 1300 N
  • 지지력 F2: ~ 750 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 22 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0030
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2400 N
  • 지지력 F2: ~ 1500 N
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 52 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
제품 번호:
25165.0045
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2250 N
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 93 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.0065
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 122 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
25165.0120
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 1300 N
  • 지지력 F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 21 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0130
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2400 N
  • 지지력 F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 51 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
제품 번호:
25165.0145
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 90 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.0165
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 121 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
25165.1020
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 1300 N
  • 지지력 F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 21 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.1030
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2400 N
  • 지지력 F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 51 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
제품 번호:
25165.1045
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 90 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.1065
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 121 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
25165.0220
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F1: ~ 1300 N
  • 지지력 F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 21 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0230
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2400 N
  • 지지력 F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 51 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
제품 번호:
25165.0245
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 90 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.0265
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 121 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
25165.2020
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F1: ~ 1300 N
  • 지지력 F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 21 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.2030
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2400 N
  • 지지력 F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 51 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
제품 번호:
25165.2045
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • 지지력 F3: ~ 1300 N
  • 무게: 90 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.2065
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 121 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4301
  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25165. 경첩 – 긴형