SIMPLEX 소프트 페이스 망치
EH 3022.
"스탠드-업" 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3012.
"스탠드-업" 합성 고무 / TPE-연질 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3023.
"스탠드-업" 합성 고무 / TPE-중질 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3026.
"스탠드-업" 합성 고무 / 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3027.
"스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3028.
"스탠드-업" 합성 고무 / 나일론 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3029.
"스탠드-업" 합성 고무 / 경금속 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
이제 일어설 수 있습니다 - 새로운 형태의 인서트
망치를 줍기 위해 몸을 구부리는 것이 힘드시지 않습니까? 이제는 문제 없습니다 : 새로운 SIMPLEX의 "스탠드-업" 모델이 항상 서있을테니까요.
독창적인 형태의 새로운 인서트 덕분에 허리를 구부릴 필요가 줄어듭니다.
이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.
Contact Form