제품 필터
귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 135 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 144 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 148 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 153 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 139 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 142 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 146 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 150 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 146 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 142 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 148 g
show article view
버전:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
더 자세히
not removable (riveted) – 그림 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 150 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 161 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 164 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 168 g
show article view
버전:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
더 자세히
screwable (removable) – 그림 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
스프링력1) F1 : 14 N
WS: 2,5 mm
스프링력1) F2 : 35 N
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 172 g
show article view
재질
잠금핀
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
스테인리스 스틸 1.4401
조립
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
작동
인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).
데이터시트 EH 22120. 인덱스 볼트 – 용접 가능, 나사없는 형
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.