당사의 V40 과 V70 시스템은 클래식한 T-슬롯 시스템 제품으로 수년간 그 장점을 입증했습니다.
T-슬롯 시스템은 그리드 치수가 40mm 또는 70mm 인 강화된 베이스 플레이트를 기반으로 합니다.
각 시스템 파트는 위치선정과 클램프를 동시에 할 수 있으며, 따라서 굉장히 빠르고 기존에 비해 덜 소모적인 방식으로 픽스쳐의 셋업을 할 수 있습니다. 설치에 있어서 탁월한 유연성을 발휘하기 때문에 T-슬롯 시스템은 복잡한 가공물의 가공시 적합한 선택입니다.
V70 시리즈의 경우 한 차원 높은 수준의 성능을 발휘하는 제품이며, V70eco 시리즈의 경우 탁월한 품질의 제품을 합리적인 가격으로 제공합니다. V70eco 시리즈는 그리드 치수가 70 mm 고력강(high-strength steel) 인 베이스 플레이트를 기반으로 하며, V70 시스템과 완벽하게 호환되는 마운틱 블록들과 사용 가능합니다. 이를 통해 V70 T-슬롯 시스템보다 40%의 비용절감을 실현할 수 있습니다!
워크홀딩 시스템 파트의 T-슬롯 시스템은 베이스 플레이트, 마운팅 블록과 콘솔 등의 제품을 포함하고 있습니다. 이러한 시스템 파트들은 상시 재고 보유중입니다.
이 챕터는 다음과 같은 범주로 세분화 됩니다.
40mm 와 70mm 그리드(T-슬롯 간격)를 베이스로 한 V40과 V70의 모듈러 픽스쳐 시스템에 대한 모든 시스템 부품과 관련된 CAD 데이터는 다양한 형식으로 다운로드 할 수 있습니다. 하나의 시스템 파트들을 이용하여 다양한 여러 픽스쳐를 세팅할 수 있습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws