모듈 형태의 디자인을 자랑하는 HALDER 멀티 클램핑 시스템은 가공물을 빠르고 안전하게 클램프 할 수 습니다. 이 시스템은 톱니가 있는 클램핑 바, 스톱퍼, 테이퍼 클램핑 유닛, 써포트와 측면 스톱퍼로 구성되어 있다. 개별 부품들의 다양한 선택폭으로 인해서 다양한 치수의 가공물을 한번에 하나씩 또는 동시에 여러개를 쉽고 완벽하게 클램핑 하는 것이 가능합니다.
일반적 특성
일반적인 작업의 경우 워크홀딩 시스템의 선택범위에 포함된 멀티 클램핑 시스템 제품 그룹에는 클램핑 바, 스톱퍼, 테이퍼 클램핑 유닛과 써포트가 포함된다. 이 시스템 파트들의 재고를 보유하고 있다. 선택항목은 다음과 같은 범주로 나뉨
모든 시스템 부품과 관련된 CAD 데이터는 다양한 형식으로 다운로드 할 수 있음.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels