귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- WS: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 22 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 47 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 42 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 53 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 15 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 9 N
- 스프링력1) F2: ~ 33 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 54 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 55 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 83 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 43 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 69 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 25 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 41 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 81 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 47 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 83 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 118 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 24 N
- 스프링력1) F2: ~ 110 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 97 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 40 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 63 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 117 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 50 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 43 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 119 g
show article view
- 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 15 mm
- WS: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 14 N
- 스프링력1) F2: ~ 87 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 132 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- WS: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 23 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 47 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 15 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 9 N
- 스프링력1) F2: ~ 33 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 54 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 55 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 25 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 41 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 82 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 47 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 84 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 40 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 13 N
- 스프링력1) F2: ~ 63 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 118 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 50 mm
- WS: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 43 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 119 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 스트로크 s: 15 mm
- WS: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 14 N
- 스프링력1) F2: ~ 87 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 134 g
show article view
- 쾌삭강 몸체, 고하중 스프링력, 나사산 잠금
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 무게: 13 g
show article view
재질
나사 고정식 패드
- 강철, 표면 경화 처리, 검정색
- 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리
몸체
- 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M10 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 무게: 87 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M12 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 무게: 88 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M16 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 무게: 110 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M22 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 무게: 245 g
제품:
치수별 마운팅 툴
스프링 플런저 용
d1: M24
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 무게: 258 g
특징
일반 스프링력: 표시 없음
고하중 스프링력: 두줄 표시
조립
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.
데이터시트 EH 22070. 스프링 플런저 – 긴형
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요