SIMPLEX 대형 해머들
EH 3002.
합성 고무; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3007.
슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3008.
나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3009.
경금속; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3012.
TPE-연질/고무 구성; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
EH 3013.
TPE-연질/TPE-중질; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
EH 3017.
TPE-연질/슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
EH 3027.
합성 고무 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3028.
합성 고무 / 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3029.
합성 고무 / 경금속; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3078.
슈퍼 플라스틱 / 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3079.
슈퍼 플라스틱 / 경금속; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3089.
나일론 / 경금속; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
주철로 제작된 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 함께 제공됩니다.
장섬유 및 내구성이 매우 뛰어난 히코리 나무 손잡이는 광택 처리되어 인체공학적으로 디자인되었습니다.
Contact Form