SIMPLEX 소프트 페이스 망치
EH 3001.
TPE-소프트; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3002.
고무 조성물; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3003.
TPE-미드; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3007.
슈퍼플라스틱; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3012.
TPE-소프트/고무 구성; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3013.
TPE-소프트/TPE-미드; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3017.
TPE-소프트/슈퍼플라스틱; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3023.
TPE-미드/고무 조성물; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3027.
고무 조성/슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
EH 3028.
고무성분/나일론; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함
주철로 제작된 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 함께 제공됩니다.
진동을 감쇠시키고 인체공학적으로 디자인된 고품질의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅 처리되어 먼지에 강합니다.
스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.
Contact Form