전문가를 위한

특별한 도구

소프트-페이스 망치 및 임업 도구

원예와 조경의 요구 사항이 까다롭고 많습니다. 조건도 종종 힘들고 어렵습니다. 따라서 언제나 완벽하게 믿을 수 있는 공구가 필요합니다. 할더의 소프트-페이스 망치는 이러한 유형의 작업에 맞춰 정밀하게 제작되었습니다. 견고함, 안정성, 뛰어난 적응력. 정확히 진짜 정품이 매일 보여주어야 하는 자질입니다.

바닥재 설치업자는 작업을 수월하게 해주는 것이면 무엇이든 환영합니다. 그래서 할더는 모든 업계의 특정한 요구 조건을 완벽하게 충족시키는 SECURAL과 같은 소프트-페이스 망치를 설계합니다.

 

 

 

유리를 끼우는 동안에 사용하든 창과 유리문을 설치하는 동안에 사용하든, 할더가 만든 소프트-페이스 망치는 아무것도 깨뜨리지 않으며 아무 흠도 남기지 않습니다.

말뚝을 박고 침엽수, 경질목, 수미터의 통나무나 불쏘시개를 쪼개고 쐐기로 나무를 벌리고 나무를 점검하는 등, 농업과 임업 분야에서 하는 작업은 많으며 종종 까다롭습니다. 다행스럽게도 할더의 공급업체는 이 모든 작업에 적절한 공구를 갖추었습니다. 최고의 기량과 풍부한 모델 버전으로 차별화되는 할더 공구를 사용하면 지치지 않고 최소한의 관절 부담으로 작업할 수 있습니다.

가공물 위치 잡기, 플랜지 풀기, 파이프라인 조정, 프레임 맞추기, 거푸집 열기 등, 금속 세공업에서 사용되는 분야는 할더가 만든 소프트-페이스 망치만큼 다양합니다. 소프트-페이스 망치의 이름은 SIMPLEX, SUPERCRAFT 또는 SECURAL이고, 구체적인 요구에 따라 구성을 맞춤화할 수 있습니다.

가구 천갈이를 하든 마구를 제조하든, 할더 소프트-페이스 망치는 해당 요구 조건에 맞게 완벽하게 만들어졌습니다. 하지만 더 좋은 것은, 다양한 유형의 인서트, 하우징, 손잡이를 갖추고 있어서 특정 사용 분야의 필요에 따라 할더 망치를 빠르게 맞춤화할 수 있다는 것입니다.

망치 하나로 모든 작업을 한다? 그런 망치는 없습니다. 적어도 작업을 진지하게 생각한다면 불가능합니다. 왜냐하면 오래된 문설주를 떼어내는 것과 같이 엄청난 힘이 필요한 작업과 귀중한 가구 조립과 같이 섬세하게 두드려야 하는 작업 사이에는 명확한 차이가 있기 때문입니다. 그래서 할더는 모든 유형의 창호공사를 위해 정밀 맞춤화 옵션을 공유하는 매우 다양한 소프트-페이스 망치를 제공합니다.

신중을 기하여 크림핑 작업을 해야 하거나 배관에 흠 없는 타격을 가해야 하는지 여부가 차이를 만들어냅니다. 할더에서는 소형 BASEPLEX부터 FERROPLEX 콤비 망치까지, 특정 용도에 정확히 필요한 구성의 알맞은 망치를 찾을 수 있습니다. 최고급 품질로 제작하며, 관절과 가공물 모두에 부담을 주지 않습니다.

유지보수와 수리 작업은 형태가 가지각색일 수 있습니다. 할더 소프트-페이스 망치를 잘 고르면 기어박스와 엔진 블록의 조립 또는 분해부터 바퀴 교체에 이어 플라스틱 패널 끼우기 같은 비교적 가벼운 작업까지 모든 유형의 어려움을 해결할 수 있습니다.ling.

지붕틀 놓기, 들보 위치 잡기, 방습층 고정하기 등 어떤 작업을 하든 할더의 광범위한 제품 범위에서 각 용도에 맞는 공구를 찾을 수 있습니다. 할더에서는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치부터 SIMPLEX 대형 망치, 마그네틱 홀더까지, 작업을 수월하게 해주는 모든 것이 있습니다.