귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.
나사 고정식 패드:
스텐레스 스틸 1.4305
- 스텐레스 스틸 몸체와 핀
- d1 +0,1 +0,04: 4 mm
- d2: 2,8 mm
- d3: 4,6 mm
- d4: 3,85 mm
- d5 ±0,04: 4 mm
- l1: 10,7 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 1,8 mm
- l4: ~ 5,6 mm
- 스트로크 s: 2,7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 8,2 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 위치 홀 H7: 4 mm
- 무게: 0,7 g
show article view
나사 고정식 패드:
스텐레스 스틸 1.4305
- 스텐레스 스틸 몸체와 핀
- d1 +0,1 +0,04: 5 mm
- d2: 3,8 mm
- d3: 5,6 mm
- d4: 4,85 mm
- d5 ±0,04: 5 mm
- l1: 12 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 2,1 mm
- l4: ~ 6 mm
- 스트로크 s: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3,3 N
- 스프링력1) F2: ~ 9 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 위치 홀 H7: 5 mm
- 무게: 1,1 g
show article view
나사 고정식 패드:
스텐레스 스틸 1.4305
- 스텐레스 스틸 몸체와 핀
- d1 +0,1 +0,04: 6 mm
- d2: 4,8 mm
- d3: 6,5 mm
- d4: 5,85 mm
- d5 ±0,04: 6 mm
- l1: 15 mm
- l2: ~ 1 mm
- l3: ~ 2,3 mm
- l4: ~ 8,2 mm
- 스트로크 s: 5,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,1 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 위치 홀 H7: 6 mm
- 무게: 2 g
show article view
나사 고정식 패드:
스텐레스 스틸 1.4305
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
- 스텐레스 스틸 몸체와 핀
- d1 +0,1 +0,04: 8 mm
- d2: 6,2 mm
- d3: 8,5 mm
- d4: 7,55 mm
- d5 ±0,04: 8 mm
- l1: 18 mm
- l2: ~ 1,1 mm
- l3: ~ 2,9 mm
- l4: ~ 9,5 mm
- 스트로크 s: 6,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 9 N
- 스프링력1) F2: ~ 20,1 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 위치 홀 H7: 8 mm
- 무게: 4 g
show article view
나사 고정식 패드:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
- 스텐레스 스틸 몸체와 핀
- d1 +0,1 +0,04: 10 mm
- d2: 8,1 mm
- d3: 11 mm
- d4: 9,55 mm
- d5 ±0,04: 10 mm
- l1: 26 mm
- l2: ~ 1,5 mm
- l3: ~ 4,2 mm
- l4: ~ 14,3 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 16,2 N
- 스프링력1) F2: ~ 29 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 위치 홀 H7: 10 mm
- 무게: 9 g
show article view
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
- d1 +0,1 +0,04: 4 mm
- d2: 2,8 mm
- d3: 4,6 mm
- d4: 3,85 mm
- d5 ±0,04: 4 mm
- l1: 10,7 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 1,8 mm
- l4: ~ 5,6 mm
- 스트로크 s: 2,7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 8,2 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 위치 홀 H7: 4 mm
- 무게: 0,5 g
show article view
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
- d1 +0,1 +0,04: 5 mm
- d2: 3,8 mm
- d3: 5,6 mm
- d4: 4,85 mm
- d5 ±0,04: 5 mm
- l1: 12 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 2,1 mm
- l4: ~ 6 mm
- 스트로크 s: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 3,3 N
- 스프링력1) F2: ~ 9 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 위치 홀 H7: 5 mm
- 무게: 0,7 g
show article view
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
- d1 +0,1 +0,04: 6 mm
- d2: 4,8 mm
- d3: 6,5 mm
- d4: 5,85 mm
- d5 ±0,04: 6 mm
- l1: 15 mm
- l2: ~ 1 mm
- l3: ~ 2,3 mm
- l4: ~ 8,2 mm
- 스트로크 s: 5,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,1 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 위치 홀 H7: 6 mm
- 무게: 1,2 g
show article view
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
- 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
- d1 +0,1 +0,04: 8 mm
- d2: 6,2 mm
- d3: 8,5 mm
- d4: 7,55 mm
- d5 ±0,04: 8 mm
- l1: 18 mm
- l2: ~ 1,1 mm
- l3: ~ 2,9 mm
- l4: ~ 9,5 mm
- 스트로크 s: 6,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 9 N
- 스프링력1) F2: ~ 20,1 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 위치 홀 H7: 8 mm
- 무게: 2,3 g
show article view
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
- 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
- d1 +0,1 +0,04: 10 mm
- d2: 8,1 mm
- d3: 11 mm
- d4: 9,55 mm
- d5 ±0,04: 10 mm
- l1: 26 mm
- l2: ~ 1,5 mm
- l3: ~ 4,2 mm
- l4: ~ 14,3 mm
- 스트로크 s: 8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 16,2 N
- 스프링력1) F2: ~ 29 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 위치 홀 H7: 10 mm
- 무게: 4,8 g
show article view
재질
나사 고정식 패드
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
몸체
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
조립
H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.
데이터시트 EH 22080. 스프링 플런저 – 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입