로케이터 스프링 플런저용 보어홀 포함

EH 22020.

로케이터는 볼이 있는 모든 스프링 플런저의 상대물로 사용할 수 있음

이를 통해 해당 공작물의 잠금, 래칭 및 위치 지정 가능

보어 홀이 있는 이 로케이터는 네 측면 표면에 모두 90° 노치가 있음(장착 방향에 대해 수평 2개, 수직 2개). 경화된 소재 덕분에 로케이터는 마모가 적고 특히 반복 주기가 많은 애플리케이션에 적합

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H12 [mm]
d4 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
4,5 mm 5,0 mm
제품 번호:
22020.0130
문서
로케이터
  • b2 ±0,1: 3,4 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 4,5 mm 5,0 mm
  • a: 0,7 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • 실린더 스크류 용 DIN 912: M4
  • 무게: 10 g
show article view
로케이터
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
6,0 mm 6,5 mm
제품 번호:
22020.0140
문서
로케이터
  • b2 ±0,1: 4,5 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 6,0 mm 6,5 mm
  • a: 1 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • 실린더 스크류 용 DIN 912: M4
  • 무게: 11 g
show article view
로케이터

재질

  • 소결 금속, 표면 경화처리

조립

강화 또는 무거운 스프링 하중이 있는 스프링 플런저를 권장 

설치 시 로케이터에 볼을 삽입하는 깊이(치수 a) 고려 권장

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22020. 로케이터 – 스프링 플런저용 보어홀 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers