스프링 플런저 세라믹 볼 / 일자홈 / 스텐레스 스틸 A4

EH 22050.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

스테인레스 스틸 A4의 버전은 높은 내부식성을 보장함.

세라믹 볼의 특징:

  • 높은 내충격성
  • 마모 방지
  • 항자성 (자성에 영향 받지 않음)
  • 전기절연

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22050.1404
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22050.1405
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22050.1406
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
제품 번호:
22050.1408
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
22050.1410
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 45 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22050.1412
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
제품 번호:
22050.1416
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 41 N
  • 스프링력1) F2: ~ 86 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22050.1604
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22050.1605
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22050.1606
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 19 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
제품 번호:
22050.1608
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 62 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
제품 번호:
22050.1610
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 57 N
  • 스프링력1) F2: ~ 104 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
제품 번호:
22050.1612
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 61 N
  • 스프링력1) F2: ~ 110 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
제품 번호:
22050.1616
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 A4, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 68 N
  • 스프링력1) F2: ~ 142 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 A4, 부동태화

  • 세라믹

스프링

  • 스텐레스 스틸 A4, 부동태화

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22050. 스프링 플런저 – 세라믹 볼 / 일자홈 / 스텐레스 스틸 A4
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.