스프링 플런저 머리 있음, 볼타입 / 내부 육각렌치형

EH 22030.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

정확한 나사 깊이는 머리에 의해 규정됨.

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0930
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 최소: 7,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0931
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 최소: 8,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.0932
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
제품 번호:
22030.0933
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
22030.0934
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 45 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22030.0935
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.1040
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 최소: 7,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22030.1050
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 최소: 8,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
제품 번호:
22030.1060
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 19,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26,6 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
제품 번호:
22030.1080
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 60,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
제품 번호:
22030.1100
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 57 N
  • 스프링력1) F2: ~ 103,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
제품 번호:
22030.1120
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 61 N
  • 스프링력1) F2: ~ 110 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0940
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 최소: 7,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0941
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 최소: 8,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.0942
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
제품 번호:
22030.0943
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
22030.0944
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 45 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22030.0945
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.2040
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 최소: 7,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22030.2050
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 최소: 8,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
제품 번호:
22030.2060
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 19,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26,6 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
제품 번호:
22030.2080
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 60,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
제품 번호:
22030.2100
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 57 N
  • 스프링력1) F2: ~ 103,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
제품 번호:
22030.2120
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 61 N
  • 스프링력1) F2: ~ 110 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 22 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

조립

M 4 / M 5의 경우 l3 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22030. 스프링 플런저 – 머리 있음, 볼타입 / 내부 육각렌치형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요