인덱스 플런저 기계식 푸시 잠금 기능

EH 22111.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 인덱스 플런저는 버튼을 눌러 잠그거나 잠금 해제할 수 있음. 이 푸시 잠금 기능은 잘 알려진 "비로스 원리"에 따른 내장 메커니즘을 기반으로 함. 이 설계와 작동 모드는 인덱스 플런저를 제한된 설치 상황에 적합하게 만듬. 잠긴 상태에서 인덱스 플런저를 홈에 잘못된 작동으로부터도 보호할 수 있음.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
스프링력1) F1 [N]
스프링력1) F2 [N]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 [N]:
8,5 N
스프링력1) F2 [N]:
25 N
제품 번호:
22111.0010
문서
인덱스 플런저
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 38 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 44,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 스프링력1) F1: 8,5 N
  • 스프링력1) F2: 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 61 g
show article view
인덱스 플런저
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
스프링력1) F1 [N]:
18 N
스프링력1) F2 [N]:
44 N
제품 번호:
22111.0020
문서
인덱스 플런저
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: 18 N
  • 스프링력1) F2: 44 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 72 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

잠금핀

  • 스틸, 질소처리

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g

작동

버튼을 누르면 잠금 핀이 자동으로 확장되고 맞물림. 버튼을 다시 누르면 잠금 핀이 잠금 해제되고 스프링 힘으로 자동으로 수축

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22111. 인덱스 플런저 – 기계식 푸시 잠금 기능