이제 머리 위에 서 있습니다. 새로운 모양을 장착 합니다
망치를 손에 쥐기 위해 몸을 굽히는 것이 지겨우신가요? 문제 없습니다. "Stand-Up" 기능을 갖춘 SIMPLEX는 항상 "당신의 뒤를 지켜드립니다"
독창적인 모양("스탠드업" 포함)으로 인해 이 해머 인서트가 머리에 단단히 고정되고 몸을 구부릴 필요성이 줄어듭니다.
70cm 길이의 히코리 나무 손잡이를 사용하면 서있는 자세에서 큰 망치를 쉽게 잡을 수 있습니다.
주철로 제작된 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 함께 제공됩니다.
장섬유 및 내구성이 매우 뛰어난 히코리 나무 손잡이는 광택 처리되어 인체공학적으로 디자인되었습니다.
직경이 60mm부터 80mm까지 다양한 경도를 지닌 8개의 인서트를 사용할 수 있습니다.
스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.