스프링 플런저 민자형 / 칼라 있음 / 볼타입 / 확장형

EH 22080.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

확장성을 가진 몸체 덕분에, 스프링 플런져는 0.2mm 까지의 로케이팅 보어홀에 대한 대응이 가능하다. 높은 정확성을 요구하지 않는 로케이팅 홀은 머시닝 작업 비용의 감소를 의미한다.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.0704
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 4 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
제품 번호:
22080.0705
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 9,4 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 5 mm
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
제품 번호:
22080.0706
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12,6 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 6 mm
  • 무게: 0,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
제품 번호:
22080.0708
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20,4 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 8 mm
  • 무게: 1,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22080.0710
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 10 mm
  • 무게: 3,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.0804
CAD
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 몸체와 볼
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 4 mm
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
제품 번호:
22080.0805
CAD
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 몸체와 볼
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 9,4 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 5 mm
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
제품 번호:
22080.0806
CAD
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 몸체와 볼
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12,6 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 6 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
제품 번호:
22080.0808
CAD
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 몸체와 볼
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20,4 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 8 mm
  • 무게: 0,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22080.0810
CAD
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 몸체와 볼
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 위치 홀 D1 +0,2: 10 mm
  • 무게: 1,4 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 열가소성수지 (POM), 검정색

  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

조립

신축성 있는 디자인의 몸체로 인해서, 큰 치수의 홀에 적용하거나 바로 마운팅이 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22080. 스프링 플런저 – 민자형 / 칼라 있음 / 볼타입 / 확장형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers