경첩

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0015
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 500 N
  • 무게: 15 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0025
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2000 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 34 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0040
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 62 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0060
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2800 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 83 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0115
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 지지력 F3: ~ 500 N
  • 무게: 15 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0125
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2000 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 33 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0140
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 61 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0160
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2800 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 80 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.1015
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 지지력 F3: ~ 500 N
  • 무게: 15 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.1025
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2000 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 33 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.1040
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 61 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.1060
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 2800 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 80 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0215
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 지지력 F3: ~ 500 N
  • 무게: 15 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0225
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2000 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 33 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0240
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 61 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0260
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2800 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 80 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.2015
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 지지력 F3: ~ 500 N
  • 무게: 15 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.2025
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2000 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 33 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.2040
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2500 N
  • 지지력 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 61 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.2060
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F1: ~ 2800 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 80 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4301
  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25165. 경첩
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.