이제 머리 위에 서 있습니다. 새로운 모양을 장착 합니다.
망치를 손에 쥐기 위해 몸을 굽히는 것이 지겨우신가요? 문제 없습니다. "스탠드업" 기능을 갖춘 SIMPLEX는 항상 "당신의 뒤를 지켜드립니다".
독창적인 모양("스탠드업" 포함)으로 인해 이 새로운 해머 인서트가 머리에 단단히 고정되고 몸을 구부릴 필요성이 줄어듭니다.
진동을 감쇠시키고 인체공학적으로 디자인된 고품질의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅 처리되어 먼지에 강합니다.
스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.
주철로 제작된 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 함께 제공됩니다.