고무 금속 버퍼 waisted

EH 25151.

모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 29 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25151.0009
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: 44 N/mm
  • 로딩력 최대: 166 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0022
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 77 N/mm
  • 로딩력 최대: 289 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 16 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0023
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 52 N/mm
  • 로딩력 최대: 261 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0028
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 153 N/mm
  • 로딩력 최대: 767 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 22 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0031
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 202 N/mm
  • 로딩력 최대: 1010 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 31 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0041
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 462 N/mm
  • 로딩력 최대: 2890 N
  • 스프링 범위: 6,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 64 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0042
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 236 N/mm
  • 로딩력 최대: 1798 N
  • 스프링 범위: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 80 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
제품 번호:
25151.0053
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 스프링률 R: 200 N/mm
  • 로딩력 최대: 1499 N
  • 스프링 범위: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 109 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 타입, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
제품 번호:
25151.0076
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 타입, 양면 – 그림 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 스프링률 R: 330 N/mm
  • 로딩력 최대: 3298 N
  • 스프링 범위: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 310 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25151.0106
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: 35 N/mm
  • 로딩력 최대: 88 N
  • 스프링 범위: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25151.0109
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: 38 N/mm
  • 로딩력 최대: 142 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0122
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 96 N/mm
  • 로딩력 최대: 360 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 17 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0123
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 61 N/mm
  • 로딩력 최대: 305 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
제품 번호:
25151.0128
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 스프링률 R: 224 N/mm
  • 로딩력 최대: 1119 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 24 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0131
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 173 N/mm
  • 로딩력 최대: 863 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 44 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0141
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 510 N/mm
  • 로딩력 최대: 3188 N
  • 스프링 범위: 6,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
제품 번호:
25151.0142
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 스프링률 R: 157 N/mm
  • 로딩력 최대: 1178 N
  • 스프링 범위: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 85 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
제품 번호:
25151.0153
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 스프링률 R: 263 N/mm
  • 로딩력 최대: 1975 N
  • 스프링 범위: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 112 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
제품 번호:
25151.0176
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 스프링률 R: 392 N/mm
  • 로딩력 최대: 3922 N
  • 스프링 범위: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 340 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25151.0206
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • 스프링률 R: 35 N/mm
  • 로딩력 최대: 69 N
  • 스프링 범위: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25151.0209
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: 43 N/mm
  • 로딩력 최대: 163 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25151.0222
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: 73 N/mm
  • 로딩력 최대: 273 N
  • 스프링 범위: 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25151.0223
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: 46 N/mm
  • 로딩력 최대: 231 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25151.0228
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: 180 N/mm
  • 로딩력 최대: 902 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 27 g
show article view
고무 금속 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

몸체

  • 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

참조

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25151. 고무 금속 버퍼 – waisted