스프링 플런저 씰이 있음 / 내부 육각렌치형

EH 22060.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

내장된 씰이 액체의 유입을 막아줌.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22060.0048
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
제품 번호:
22060.0050
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
제품 번호:
22060.0052
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 50 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
제품 번호:
22060.0056
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 58 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 43 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
제품 번호:
22060.0148
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 17 N
  • 스프링력1) F2: ~ 39 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
제품 번호:
22060.0150
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 22 N
  • 스프링력1) F2: ~ 43 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
제품 번호:
22060.0152
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 40 N
  • 스프링력1) F2: ~ 80 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
제품 번호:
22060.0156
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 44 N
  • 스프링력1) F2: ~ 113 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 44 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22060.0448
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
제품 번호:
22060.0450
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
제품 번호:
22060.0452
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 50 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
제품 번호:
22060.0456
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 58 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 43 g
show article view
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • NBR

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

일반 EH22060.과 달리 씰이 내장되있고, l 치수와 스프링력 그리고 사용 온도가 다름.

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제품
제품 번호
가능
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
스프링 플런저 용
d1: M8
제품 번호:
22060.0908
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 39 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
스프링 플런저 용
d1: M10
제품 번호:
22060.0910
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 66 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
스프링 플런저 용
d1: M12
제품 번호:
22060.0912
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 72 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
스프링 플런저 용
d1: M16
제품 번호:
22060.0916
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 무게: 144 g

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.

전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22060. 스프링 플런저 – 씰이 있음 / 내부 육각렌치형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요