- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 4 mm
- d2: 2 mm
- l: 11 mm
- 스트로크 s: 0,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,8 N
- 스프링력1) F2: ~ 6,8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 4 mm
- 무게: 0,6 g
show article view
- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 5 mm
- d2: 2,5 mm
- l: 13 mm
- 스트로크 s: 0,7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,3 N
- 스프링력1) F2: ~ 10 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 5 mm
- 무게: 1,3 g
show article view
- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 6 mm
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- 스트로크 s: 0,95 mm
- 스프링력1) F1: ~ 16 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 6 mm
- 무게: 2 g
show article view
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 8 mm
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- 스트로크 s: 1,4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 18,8 N
- 스프링력1) F2: ~ 31,7 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 8 mm
- 무게: 4,4 g
show article view
- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- l: 20 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 24 N
- 스프링력1) F2: ~ 49 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 10 mm
- 무게: 7,1 g
show article view
- 스텐레스 스틸 몸체와 볼
- d1 ±0,04: 12 mm
- d2: 8,5 mm
- l: 22 mm
- 스트로크 s: 3,1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 68 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 90 °C
- 위치 홀 접합부 F8 / 압입 H9: 12 mm
- 무게: 11 g
show article view
재질
몸체
베어링
볼
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
조립
로케이팅 홀은 각각의 개별 적용에 맞추어야 함. 쉽게 조립하기 위해서는 F8 사이즈의 홀을, 꽉 맞게 조립하기 위해서는 H9 홀을 추천함.
데이터시트 EH 22081. 스프링 플런저 – 민자형 / 칼라 없음 / 움직이는 볼