- 스텐레스 스틸 볼
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 스트로크 s: 0,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 17 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 0,5 g
show article view
- 스텐레스 스틸 볼
- d1: M8
- d2: 5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 1,3 g
show article view
- 스텐레스 스틸 볼
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 스트로크 s: 1,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 45 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 2,5 g
show article view
- 플라스틱 볼
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 스트로크 s: 0,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 17 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 0,4 g
show article view
- 플라스틱 볼
- d1: M8
- d2: 5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 0,9 g
show article view
- 플라스틱 볼
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 스트로크 s: 1,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 45 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
재질
몸체
볼
- 스텐레스 스틸, 경화처리
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
데이터시트 EH 22040. 스프링 플런저 – 플라스틱