홀과 다웰 시스템 (ø12 F6/M12 그리고 ø16 F6/M16) 는 작업자가 빠르게 세팅을 하거나 간단한 형상의 가공물을 정확하게 가공할 수 있도록 합니다. 우리는 베이스플레이트에 경화처리된 위치 홀(부쉬 피팅)과 나사산을 고객이 원하는 크기로 공급할 수 있습니다. 클램핑 공정에 따라서 독립된 시스템 또는 결합 시스템의 일부로 활용 가능합니다.
워크홀딩 시스템 제품 범위에 포함되어 있는 홀과 다웰 시스템은 베이스 플레이트, 마운팅 블록과 콘솔 등 다양한 제품을 포함하고 있습니다. 이 시스템 부품은 상시 재고를 보유하고 있습니다.
이 부분은 다음과 같이 분류됩니다.
모든 시스템 부품과 관련된 CAD 데이터는 다양한 형식으로 다운로드 할 수 있습니다.
두 종의 모듈러 픽스쳐 시스템 L12 과 L16 는 12 mm 또는 16 mm 홀 직경과 / M12 또는 M16 나사산 사이즈를 기반으로 합니다.
시스템 파트의 한 범위를 사용하여 여러가지 다른 픽스쳐를 세팅할 수 있습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws