항공 표준(MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)에 따른 볼 잠금 핀은 자체 잠금 단동 핀입니다. 도구 없이 프레스 버튼을 사용하여 볼의 잠금을 해제합니다. 종종 볼 잠금 핀은 잠금 핀, 안전 핀 또는 퀵 릴리스 핀이라고도 합니다. 고정, 잠금, 연결, 조정 또는 빠른 위치 변경에 사용할 수 있습니다. 볼 잠금 핀은 지상 지원(GSE) 또는 유지 보수, 수리 및 정밀 검사(MRO)에 사용됩니다. 볼 잠금 핀은 예를 들어 푸시백용 기어 핀 또는 스티어링 바이패스 핀으로 사용됩니다.
볼 잠금 핀은 전단에 대한 내성이 매우 뛰어나고 부식에 강하므로 마모에 대해 최적으로 보호됩니다.
모든 볼 잠금 핀은 NAS 1332에 따라 테스트되었습니다.
광범위한 제품 범위에는 재고의 다양한 버전이 포함됩니다 (Ø 3/16" 최대 3/4"):
MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343에 따른 버튼 핸들
MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343에 따른 T-핸들
MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343에 따른 L-핸들
MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343에 따른 링 핸들
재고가 없는 기타 직경 및 길이는 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산할 수 있습니다.
CAD 데이터는 모든 볼 잠금 핀에 대해 다양한 형식으로 다운로드할 수 있습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws