스프링 플런저 민자형, 긴형, 칼라와 볼 있음

EH 22080.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

고하중 스프링력은  "EH 22080. 스프링 플런저, 민자형, 긴 형, 칼라와 볼이 있는형" 참조.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22080.1104
CAD
문서
스프링 플런저
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • 스트로크 s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
제품 번호:
22080.1105
CAD
문서
스프링 플런저
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • 스트로크 s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 19,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 29,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 5 mm
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
제품 번호:
22080.1106
CAD
문서
스프링 플런저
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • 스트로크 s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 28 N
  • 스프링력1) F2: ~ 47,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 6 mm
  • 무게: 1,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
제품 번호:
22080.1108
CAD
문서
스프링 플런저
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • 스트로크 s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 40 N
  • 스프링력1) F2: ~ 67,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 8 mm
  • 무게: 3,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
제품 번호:
22080.1110
CAD
문서
스프링 플런저
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • 스트로크 s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 66 N
  • 스프링력1) F2: ~ 105 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 위치 홀 H7: 10 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4303

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22080. 스프링 플런저 – 민자형, 긴형, 칼라와 볼 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers