로케이터 민자형, 스프링 플런저 용

EH 22020

로케이터는 볼이 있는 모든 스프링 플런저의 상대물로 사용할 수 있음

이를 통해 해당 공작물의 잠금, 래칭 및 위치 지정 가능

이 매끄러운 로케이터는 90° 카운터싱크를 가지고 있음. 경화된 소재 덕분에 로케이터는 마모가 적고 특히 반복 주기가 많은 애플리케이션에 적합

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 p6 [mm]:
4 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
4 mm
d3 [mm]:
1,8 mm
d4 [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22020.0010
문서
로케이터
  • d1 p6: 4 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 4 mm
  • d3: 1,8 mm
  • d4: 2,5 mm
  • a: 0,4 mm
  • l1 ±0,05: 5 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 무게: 1 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
6 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
2,5 mm
d4 [mm]:
3,0 mm 3,5 mm
제품 번호:
22020.0020
문서
로케이터
  • d1 p6: 6 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 6 mm
  • d3: 2,5 mm
  • d4: 3,0 mm 3,5 mm
  • a: 0,7 mm
  • l1 ±0,05: 8 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 무게: 2 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
제품 번호:
22020.0030
문서
로케이터
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • 무게: 4 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
10 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
4,5 mm
d4 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22020.0040
문서
로케이터
  • d1 p6: 10 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • d4: 6 mm
  • a: 1 mm
  • l1 ±0,05: 12 mm
  • l2: 2 mm
  • 무게: 7 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
12 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22020.0050
문서
로케이터
  • d1 p6: 12 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 8 mm
  • a: 1,4 mm
  • l1 ±0,05: 14 mm
  • l2: 2,5 mm
  • 무게: 12 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
16 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
7,5 mm
d4 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22020.0060
문서
로케이터
  • d1 p6: 16 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 16 mm
  • d3: 7,5 mm
  • d4: 10 mm
  • a: 1,7 mm
  • l1 ±0,05: 18 mm
  • l2: 2,5 mm
  • 무게: 27 g
show article view
로케이터
d1 p6 [mm]:
20 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
8,5 mm
d4 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22020.0070
문서
로케이터
  • d1 p6: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 20 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 12 mm
  • a: 1,8 mm
  • l1 ±0,05: 22 mm
  • l2: 3 mm
  • 무게: 52 g
show article view
로케이터

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22020 로케이터 – 민자형, 스프링 플런저 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers