- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 43 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 47 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 20 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 48 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 53 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 15 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 43 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- ストローク s: 9 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 27 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 47 g
show article view
材質
本体
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
リング
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M10
- 鋼
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,3 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M12
- 鋼
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,6 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M16 mm
- ロックナットISO4035, 鋼
- ロックナットISO4035, 鋼
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M10
- ステンレス鋼
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,3 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M12
- ステンレス鋼
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,6 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M16 mm
- ロックナットISO4035, ステンレス鋼
- ロックナットISO4035, ステンレス鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
組立
ロック・ナットは別売りです。
取り扱い
ホールド機構付のタイプでは、リングを引いて90°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – リング付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい