インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22120.1346 - インデックス・ボルト リング付 / ホールド機構付 (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト リング付 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
リング
ロック・ナットは別売りです。
ホールド機構付のタイプでは、リングを引いて90°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers