固定ブロック インデックスボルト用

EH 22120.

外径ネジM12, M16, M20のインデックス・ボルトの取付用に、またその用途拡大に利用できます。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
製品番号:
22120.0345
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, 鋼 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 約 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
固定ブロック
材質:
鋼 
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0346
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, 鋼 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 122 g
show article view
固定ブロック
材質:
鋼 
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0350
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, 鋼 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 109 g
show article view
固定ブロック
材質:
鋼 
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
製品番号:
22120.0347
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, 鋼 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 約 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
固定ブロック
材質:
鋼 
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0348
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, 鋼 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
固定ブロック
材質:
鋼 
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0352
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, 鋼 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
製品番号:
22120.0545
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 約 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0546
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 122 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行)
図:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0550
CAD
資料
固定ブロック
  • 水平取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと平行) – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 109 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
製品番号:
22120.0547
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 約 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0548
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
固定ブロック
材質:
ステンレス鋼
仕様:
垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直)
図:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
製品番号:
22120.0552
CAD
資料
固定ブロック
  • 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 約 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
固定ブロック

材質

グラブスクリュー

  • スティール、黒染、先端部黄銅付き
  • ステンレス鋼、先端部黄銅付き

本体

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. 固定ブロック – インデックスボルト用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい