ディスタンス・カラー インデックスボルト用

EH 22120.

このディスタンス・カラーを使えば、インデックス・ボルトのねじ込み深さを調整することができます。

検索結果は 37 ヒットしました

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
インデックスボルトのサイズ [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0632
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1/2
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
3 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0633
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 3 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0634
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0636
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0638
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M8
製品番号:
22120.0640
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M8
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0642
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/2/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0644
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/2/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0646
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0648
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0650
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,7 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M10
製品番号:
22120.0652
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M10
  • 終了の図: 1/3
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0662
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0664
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0666
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0668
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0672
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 3/4
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0674
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 3/4
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
5 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0675
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 5 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 3/4
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M16
製品番号:
22120.0676
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M16
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M16
製品番号:
22120.0677
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M16
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M16
製品番号:
22120.0678
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M16
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M16
製品番号:
22120.0679
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M16
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
ディスタンス・カラー
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M16
製品番号:
22120.0680
CAD
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M16
  • 終了の図: 1
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
ディスタンス・カラー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. ディスタンス・カラー – インデックスボルト用