22120.1324 - インデックス・ボルト
リング付

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

この製品は 22120.1324 - インデックス・ボルト リング付 / ホールド機構なし (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト リング付 (EH 22120.)

材質
仕様
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1324
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • ストローク s: 9 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 47 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 

材質

本体

  • スティール、黒染

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

リング

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

組立

ロック・ナットは別売りです。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、リングを引いて90°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.1324