インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

EH 22122.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

検索結果は 10 ヒットしました

材質
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22122.0205
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22122.0210
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22122.0215
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22122.0220
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 78 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22122.0225
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 79 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22122.0305
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22122.0310
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22122.0315
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22122.0320
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 78 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22122.0325
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 79 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

操作ボタン

  • POM、赤

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マット

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0116
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22122. インデックス・ボルト – クイックロックヘッド付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい