22122.0325 - インデックス・ボルト
クイックロックヘッド付

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

この製品は 22122.0325 - インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 / (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 (EH 22122.)

材質
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22122.0325
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 79 g
インデックス・ボルト

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

操作ボタン

  • POM、赤

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マット

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22122.0325