インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22122.0215 - インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 (EH 22122.)
本体
操作ボタン
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers