インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22122.0205 - インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 (EH 22122.)
本体
操作ボタン
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象