ボールロックピン
セルフロック、T形グリップ付
EH 22340. /EH 22350.
セルフ・ロッキング、L形ハンドル付
セルフ・ロッキング、 きのこグリップ付
セルフ・ロッキング、保護グリップ付
クランピングピン
セルフ・ロッキング、長さ補正型
EH 22360.
セルフロック、標準ハンドル
EH 22370. /EH 22380.
セルフ・ロッキング、ストレートタイプ、チタニウム製
EH 22390.
セルフ・ロッキング、弾性グリップ付
セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
EH 22370.
セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
EH 22380.
セルフロック、 調整ハンドル付
ソケット・ピン
スプリング加圧ボール付
EH 22400.
ロケーティングブッシュ
ボールロック・ピン用
フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
保持ケーブル
クランプロックピン
ボタンハンドル付き
EH 22410. /EH 22420.
単動式- NAS / MS17984準拠
EH 4210.
単動式、NAS / MS17985準拠
EH 4211.
単動式、NAS / MS17986準拠
EH 4212.
単動式、NAS / MS17987準拠
EH 4213.
ボールロックピンは、セルフロック機構がついたピンです。ロック用ボールは、リリースボタンを押すことで解除できますので工具は不要です。ボールロックピンは、ロックピン、セーフティーピン、クイックリリースピンとも呼ばれます。様々な産業で、いろいろな場所で採用されています。例えば、固定用、ロック用、接続用、調整用、または、素早い位置決め箇所変更用などです。
ボールロックピンは、非常にせん断力に強く、また腐食、磨耗への耐性も高く設計されています。
本製品では様々なタイプを標準ラインアップしています:
アクセサリー:
メートル規格製品に加え、インチサイズの航空規格対応品(MS 17984 - MS 17987) もあります。
特殊なアプリケーション向けに、カスタム品も設計、製作可能です。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: