ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付

EH 22370.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

検索結果は 416 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0152
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0153
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0154
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0155
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0156
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0145
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0146
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0147
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0148
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0149
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0150
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0151
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0162
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0163
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0164
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0165
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0166
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0167
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0168
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0169
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0170
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0157
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0158
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22370.0159
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA6 グレー/オレンジ
  • PA6 グレー/グレー
  • PA6 グレー/ブルー
  • PA6 黒/黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins