ロケーティングブッシュ ボールロック・ピン用

EH 22400.

正面にピン穴のあるタイプ(図2)は、ねじ込んだ際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。

このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。

h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めを確実に行える。

いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。

検索結果は 11 ヒットしました

仕様
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
六角穴付
図:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
22400.0905
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角穴付 – 図 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 6 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 9 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角穴付
図:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
22400.0906
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角穴付 – 図 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9,4 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,6 mm
  • l6: 8,8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 19 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角穴付
図:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
22400.0908
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角穴付 – 図 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • d3 h9: 22 mm
  • d4: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 7,3 mm
  • l6: 11,7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 重量: 29 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角穴付
図:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
22400.0910
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角穴付 – 図 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 12,5 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 13,5 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 8,9 mm
  • l6: 14,1 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 重量: 76 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角穴付
図:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
22400.0912
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角穴付 – 図 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 重量: 66 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
フェイスピン用穴付
図:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
製品番号:
22400.0925
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • フェイスピン用穴付 – 図 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • 重量: 248 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
フェイスピン用穴付
図:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
製品番号:
22400.0926
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • フェイスピン用穴付 – 図 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • 重量: 364 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
フェイスピン用穴付
図:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
製品番号:
22400.0927
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • フェイスピン用穴付 – 図 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • 重量: 350 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角部付
図:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
製品番号:
22400.0916
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角部付 – 図 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 重量: 124 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角部付
図:
3
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
製品番号:
22400.0920
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角部付 – 図 3
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 45 mm
  • d4: 25,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 7,7 mm
  • l6: 19,3 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 重量: 208 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
六角部付
図:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
製品番号:
22400.0924
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 六角部付 – 図 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 350 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
製品
製品番号
在庫
製品:
調整式フェイスピンスパナ
調整式フェイスピンスパナ
: 調整式フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
製品番号:
22350.1991
組付用工具
  • 調整式フェイスピンスパナ
  • 適合サイズ d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • ピン直径 -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
製品:
フェイスピンスパナ
フェイスピンスパナ
: フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 16 mm/20 mm
製品番号:
22350.1998
組付用工具
  • フェイスピンスパナ
  • 適合サイズ d1: 16 mm/20 mm
  • ピン間隔 ±0,1: 30 mm
  • ピン直径 -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 駆動用角軸: 1/2 インチ
製品:
-
適合サイズ d1: 25 mm
製品番号:
22350.1999
組付用工具
  • フェイスピンスパナ
  • 終了の図: 2

組立

正面にピン穴のあるタイプ(図2)は、フェイスピン・スパナやフェイスピン用のソケットを使ってねじ込みます

部品への取付が簡単で確実。様々な材質の部品に取り付け可能。厚みの薄い部品にも取り付け可能。どちら側からも使用可能。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22400. ロケーティングブッシュ – ボールロック・ピン用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins