ボールロックピン 単動式- NAS / MS17984準拠

EH 4210.

MS17984 / NAS1333 - 1343 のボールロックピンは、素早い連結、ロック、調整、交換、確保に使われています。 簡単にワンタッチで、取付取外しを頻繁に行う場所を確実に固定します。

フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。

表面処理:

  • いずれの部品も材質はステンレス鋼で、アメリカ合衆国のAMS2700規格に準じて不動態化処理を行っています。
  • いずれの部品も材質はアルミニウムで、アメリカ合衆国の国防省MIL-A-8625規格に準じて陽極酸化処理を行っています。

熱処理:

  • スリーブ:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ピン:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ボール:ロックウェル硬さ最低58-62(AMS2759規格)

検索結果は 181 ヒットしました

公称径 A [インチ]
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]
二面せん断強度 min. [lbf]
標準記述

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
製品番号:
4210.A03
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,3 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 13,1 g
  • 標準記述: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,4 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
製品番号:
4210.A04
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,4 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 13,4 g
  • 標準記述: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,5 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
製品番号:
4210.A05
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,5 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 13,7 g
  • 標準記述: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,6 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
製品番号:
4210.A06
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,6 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 14,1 g
  • 標準記述: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,7 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
製品番号:
4210.A07
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,7 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 14,4 g
  • 標準記述: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,8 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
製品番号:
4210.A08
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,8 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 14,8 g
  • 標準記述: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
製品番号:
4210.A10
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 15,4 g
  • 標準記述: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,1 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
製品番号:
4210.A11
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,1 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 15,8 g
  • 標準記述: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,2 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
製品番号:
4210.A12
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,2 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 16,1 g
  • 標準記述: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
製品番号:
4210.A13
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,3 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 16,5 g
  • 標準記述: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,4 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
製品番号:
4210.A14
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,4 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 16,8 g
  • 標準記述: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,5 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
製品番号:
4210.A15
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,5 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 17,1 g
  • 標準記述: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,6 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
製品番号:
4210.A16
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,6 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 17,5 g
  • 標準記述: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,8 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
製品番号:
4210.A18
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,8 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 18,2 g
  • 標準記述: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
2 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
製品番号:
4210.A20
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 2 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 18,8 g
  • 標準記述: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
2,2 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
製品番号:
4210.A22
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 2,2 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 19,5 g
  • 標準記述: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
2,8 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
製品番号:
4210.A28
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 2,8 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 21,6 g
  • 標準記述: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
製品番号:
4210.A30
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 3 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 22,2 g
  • 標準記述: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
3/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
4,3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
5.150 lbf
標準記述:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
製品番号:
4210.A43
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 3/16 インチ
  • A min.: 0,187 インチ
  • A max.: 0,1885 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 4,3 インチ
  • B ±0,005: 0,22 インチ
  • C 0 -0,04: 0,26 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,83 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,194 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 5.150 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 27 g
  • 標準記述: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
1/4 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,4 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
9.200 lbf
標準記述:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
製品番号:
4210.B03
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 1/4 インチ
  • A min.: 0,247 インチ
  • A max.: 0,2485 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,4 インチ
  • B ±0,005: 0,289 インチ
  • C 0 -0,04: 0,29 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,89 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,254 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 9.200 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 14,8 g
  • 標準記述: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
1/4 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,4 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
9.200 lbf
標準記述:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
製品番号:
4210.B04
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 1/4 インチ
  • A min.: 0,247 インチ
  • A max.: 0,2485 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,4 インチ
  • B ±0,005: 0,289 インチ
  • C 0 -0,04: 0,29 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,89 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,254 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 9.200 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 15,5 g
  • 標準記述: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
1/4 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,5 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
9.200 lbf
標準記述:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
製品番号:
4210.B05
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 1/4 インチ
  • A min.: 0,247 インチ
  • A max.: 0,2485 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,5 インチ
  • B ±0,005: 0,289 インチ
  • C 0 -0,04: 0,29 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,89 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,254 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 9.200 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 16,1 g
  • 標準記述: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
1/4 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,6 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
9.200 lbf
標準記述:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
製品番号:
4210.B06
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 1/4 インチ
  • A min.: 0,247 インチ
  • A max.: 0,2485 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,6 インチ
  • B ±0,005: 0,289 インチ
  • C 0 -0,04: 0,29 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,89 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,254 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 9.200 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 16,7 g
  • 標準記述: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
ボールロックピン
公称径 A [インチ]:
1/4 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
0,7 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
9.200 lbf
標準記述:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
製品番号:
4210.B07
CAD
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 1/4 インチ
  • A min.: 0,247 インチ
  • A max.: 0,2485 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 0,7 インチ
  • B ±0,005: 0,289 インチ
  • C 0 -0,04: 0,29 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,44 インチ
  • F max.: 0,8 インチ
  • G max.: 0,89 インチ
  • H min.: 0,48 インチ
  • 取付穴 max.: 0,254 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 9.200 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 17,3 g
  • 標準記述: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
show article view
ボールロックピン

材質

本体

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

ドイツ語:ピン

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

バネ

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)

ハンドル

  • アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)
  • 3/8インチから - アルミニウム、黒アルマイト - アルミ合金6061-T6 (仕様 AMS-QQ-A200/8)

キーリング

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 303 (仕様 ASTM A484/484M)

ボール

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 440C (仕様 AMS5630)

備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください

他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

取り扱い

自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 4210. ボール・ロックピン、きのこ形グリップ付 – 単動式- NAS / MS17984準拠
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.