ボールロックピン セルフロック、 調整ハンドル付

EH 22370. /EH 22380.

2つの部品を遊びゼロで結合します。クランプ長さはナットとカウンター・ナットにより、無段階で調整できます

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

検索結果は 92 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
0 – 10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0592
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
5 – 15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0593
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 – 20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0594
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 – 25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0595
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0596
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
0 – 10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0602
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
5 – 15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0603
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 – 20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0604
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 – 25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0605
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0606
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 – 35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0607
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0608
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 – 45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0609
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 – 50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0610
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 17,6 mm
  • d4: 23,6 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 26,2 mm
  • l5: 15,9 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 33 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 – 20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0614
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 – 25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0615
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0616
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 – 35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0617
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0618
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 – 45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0619
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 – 50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22370.0620
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 – 20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22370.0624
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 – 25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22370.0625
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22370.0626
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

カウンター・ナット

  • 熱可塑性樹脂、黒

バネ

  • ステンレス鋼

調整ナット

  • 熱可塑性樹脂、銀色

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. /EH 22380. ボールロックピン – セルフロック、 調整ハンドル付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins