ロケーティングブッシュ フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

EH 22400.

自動車、輸送機器、航空、容器などの分野で薄い材料に対して使用されます。

このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。

フランジの取付面が、肉厚の薄い部品の場合に力を分散させます。

いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22400.0305
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22400.0306
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 5,5 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22400.0308
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • 重量: 9,8 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
製品番号:
22400.0310
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • 重量: 18 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
製品番号:
22400.0312
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • 重量: 33 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
楕円形フランジ付
図:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22400.0316
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 楕円形フランジ付 – 図 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • 重量: 51 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22400.0405
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • 重量: 8,3 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22400.0406
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • 重量: 8,1 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22400.0408
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
製品番号:
22400.0410
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
製品番号:
22400.0412
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • 重量: 40 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22400.0416
CAD
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • 重量: 62 g
show article view
ロケーティング・ブッシュ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22400. ロケーティングブッシュ – フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins