クランピングピン セルフ・ロッキング、長さ補正型

EH 22360.

薄板などを簡単に、遊びなく結合することができます。ピンのストロークは 5 mmで、板を溶接する際に固定したり、保護版を止めたり、ドアを閉じたりする目的に利用できます。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップ。

検索結果は 8 ヒットしました

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
締付力 max. [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
締付力 max. [N]:
16 N
製品番号:
22360.0010
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 3 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 締付力 max.: 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
締付力 max. [N]:
18 N
製品番号:
22360.0012
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 3 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 締付力 max.: 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
締付力 max. [N]:
16 N
製品番号:
22360.0020
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 3 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 締付力 max.: 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
締付力 max. [N]:
18 N
製品番号:
22360.0022
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 3 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 締付力 max.: 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
締付力 max. [N]:
21 N
製品番号:
22360.0030
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 締付力 max.: 21 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
締付力 max. [N]:
23 N
製品番号:
22360.0032
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 解放状態: 4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 締付力 max.: 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
締付力 max. [N]:
21 N
製品番号:
22360.0040
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 解放状態: 4 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 締付力 max.: 21 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
クランピングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
締付力 max. [N]:
23 N
製品番号:
22360.0042
CAD
資料
クランピングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 解放状態: 4 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 締付力 max.: 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
クランピングピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA6、グレー

バネ

  • ステンレス鋼

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22360. クランピングピン – セルフ・ロッキング、長さ補正型
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.