ボールロックピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ、チタニウム製

EH 22390.

チタニウム製のボールロックピンは、鋼材より40%軽く、また、耐腐食性に優れるなどの特長があります。

チタニウム製は、軽量化したい構造物、船舶、化学産業での使用に最適です

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状

検索結果は 14 ヒットしました

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
23 kN
製品番号:
22390.0022
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 23 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
23 kN
製品番号:
22390.0024
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 23 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
23 kN
製品番号:
22390.0026
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 23 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
23 kN
製品番号:
22390.0028
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 23 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 9,9 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
23 kN
製品番号:
22390.0030
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 23 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 11 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
43 kN
製品番号:
22390.0034
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 43 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
43 kN
製品番号:
22390.0036
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 43 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
43 kN
製品番号:
22390.0038
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 43 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 23 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
43 kN
製品番号:
22390.0040
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 43 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
43 kN
製品番号:
22390.0044
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 43 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
69 kN
製品番号:
22390.0046
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 69 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
69 kN
製品番号:
22390.0048
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 69 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 29 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
69 kN
製品番号:
22390.0050
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 69 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 32 g
show article view
ボールロックピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
69 kN
製品番号:
22390.0052
CAD
資料
ボールロックピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 69 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 400 °C
  • 重量: 35 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • チタニウム

ボール

  • セラミック

バネ

  • 耐食性合金

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22390. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、ストレートタイプ、チタニウム製
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

アクセサリー

保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。

その他の製品