Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, standard spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: ~ 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, standard spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, standard spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, reinforced spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, reinforced spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, reinforced spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 96 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, standard spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, standard spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, standard spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 94 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 11 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 12 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 13 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 14 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
show article view
Material
Cuerpo
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Patín
Acero inoxidable 1.4542
Termoplástico POM, negro
Tornillo
Muelle
Montaje
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Ficha técnica EH 22170. Spring Push Plungers – con pletina de fijación, horizontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.